BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN-Bus 0,25 mm², flexibel, WK 105°C

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

2x2x0,25 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,25 mm², flexibel, 105°C

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus festverlegt 105°C für erschwerte Industrieareale z. B in Windkraftanlagen mit erhöhter Temperaturanforderung dank Strahlenvernetzung der Aderisolation. Durch Verwendung eines PUR Mantels ist die Ausführung halogenfrei und hervorragend beständig gegenüber gängiger Öle, Fette und Kühlschmiermittel. Für Leitungslängen bis zu max. 40m bei voller Datenrate (CAN Vorgaben sind zu beachten).

* = Bei eingeschränkter Lebensdauer

Normen und Standards
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2
UL-Style: UL/CSA 21223 80°C, 600V
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801982

2x2xAWG 24/19 mm² (Litze)