BUS-Leitungen

HELUKABEL® LON-BUS H122 + Y116

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2xAWG 22/1
Beschreibung
LON BUS, H122 und Y116
Anwendung

HELUKABEL® LON BUS H122 FRNC für die feste Verlegung; Ausführung Y116 für den bewegten Einsatzbereich aufgrund Litzenleiter. Für beide Ausführungen gilt: Die Anwendung erfolgt im Innenbereich als Festverlegung (H122) und als Patchkabel (Y116) und muß gemäß DIN EN 50090-2-2 (VDE 0892 Teil 2-2:1997-06) ausgeführt werden.

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802187

1x2xAWG 22/1

802188

1x2xAWG 16/19