Industrial Ethernet

HELUKABEL® Industrial Ethernet WK 105°C SF/UTP
2x2xAWG 22/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
SF/UTP 2x2x0,75 mm (Litze)
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® WK 105°C 4 Adern UL AWM Cat.5e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

63,7

57,0

38,5

28,7

Anwendung

HELUKAT® 100IND Kategorie 5e WK Industrial 105°C ist speziell für erhöhte Temperaturanforderungen, wie sie z. B. in Windkraftanlagen auftreten, konzipiert worden. Durch Strahlenvernetzung ist neben der erhöhten Temperaturbeständigkeit zusätzlich eine gute Ölbeständigkeit vorhanden.

* = Bei eingeschränkter Lebensdauer

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Kategorie 5, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, UL-Style 21281 80°C/300V

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802293

SF/UTP 2x2x0,75 mm (Litze)