Industrial Ethernet

HELUKABEL® Industrial Ethernet SF/UTP
2x2xAWG 24/1 PUR

Logo Image
Produktfoto
HELUKABEL® Industrial Ethernet SF/UTP 2x2xAWG 24/1 PUR blau  Art.-Nr. 805700
Konstruktiver Aufbau
Innenleiterdurchmesser
0,51  mm
Aderisolation
Foam-Skin-PE
Aderfarben
wsor/or, wsgn/gn
Verseilelement
Doppelader
Schirm über Verseilelement
keine
Außenmantelmaterial
PUR
Außenmantelfarbe
blau ähnlich RAL 5021
Kabelaußendurchmesser
5,6  mm
Gewicht
53,00  kg/km
Kupferzahl
22,00  kg/km
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
100,00  ohm
Toleranz 1 zu Wellenwiderstand
+ - 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
Leiterwiderstand
96,00  Ohm/km max.
Isolationswiderstand
5,00  Gohm/km
Betriebskapazität
48,00  pF/m nom.
Prüfspannung
1,00  Kilovolt
Nennspannung
300,00  volt
Schleifenwiderstand
192,00  Ohm/km max.
EMV-Ausführung
ja
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius, mehrmalig
84,00  mm
Thermische Eigenschaften
Temperaturbereich Betrieb min.
-30,00  Grad Celsius
Temperaturbereich Betrieb max.
80,00  Grad Celsius
Sonstige Eigenschaften
Geltende UL - Normen
keine
Gem. ISO/IEC 11801
ja
Gem. EN 50173
ja
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
ja
Aufbau
SF/UTP 2x2xAWG24/1
Beschreibung

Industrial Ethernet 2x2xAWG24/1 PUR Cat 5e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

6,3

8,1 16,5 21,4

Next

(db)

50,3 47,2 38,4 35,3

ACR

(db)

44,0 39,2 21,8 14,0
Anwendung

HELUKAT® 100IND Kategorie 5e PUR für die feste Verlegung in halogenfreier und flammwidriger Ausführung. Durch Verwendung eines PUR Mantels zudem hervorragende Ölbeständigkeit und optimal für rauhe Umgebungsbedingungen.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Kategorie 5e, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1

Downloads
Produktblatt