Industrial Ethernet

HELUKABEL® Industrial Ethernet SF/UTP
2x2xAWG 24/1 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
SF/UTP 2x2xAWG24/1 FRNC
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 100IND SF/UTP 2 Paare, FRNC und PUR Cat.5e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

6,3

8,1 16,5 21,4

Next

(db)

50,3 47,4 38,4 35,3
Anwendung

HELUKAT® 100IND Kategorie 5e FRNC für die feste Verlegung im Innenbereich in halogenfreier und flammwidriger Ausführung.

Die PUR Version besitzt eine hervorragende Ölbeständigkeit und zudem halogenfrei sowie abriebfest.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Kategorie 5e, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805699

SF/UTP 2x2xAWG24/1

805700

SF/UTP 2x2xAWG24/1