Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke Steckdosenleisten

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

19" Steckdosenleisten HELU Line

Typische Werte
Series HELU LINE
Merkmale
Gehäuse aus stabilem Aluminium-U-Gehäuse, Steckdoseneinsätze aus PA modular aufgebaut und 45° gedreht. Befestigungswinkel drehbar in 90°-Schritten. Zuleitung HO5VV-F 3G1,5 mm² (250 V/ 16A), Länge: 2,0m. Gefertigt nach DIN VDE 0620/05.92-DIN 49440 (Steckdosen), E DIN VDE 0675 Teil 6 (Überspannungsschutz) und EN 133200:1994 (Filter). Farbe der Kunststoffteile grau ähnl. RAL 7035.
Downloads
Produktblatt

Steckdosentyp

Art.-Nr.

VPE

HELU Line 19 8-fach ohne Schalter

82904

1

HELU Line 19 7-fach mit Schalter

82905

1

HELU Line 19 5-fach ohne Schalter

82906

1

HELU Line 19" 5-fach FI Personenschutz 2-polig, 30 mA/30mS

82908

1

HELU Line 19 5-fach LS Leitungsschutz 2-polig, 16A/B

82909

1