BUS-Leitungen

HELUKABEL® CC-Link Bus 3xAWG 20/7 PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

3x0,5 mm²

Beschreibung
CC-Link-Bus
Typische Werte

1

MHz

<

16,0

dB/km

5

MHz

<

35,0

dB/km

Anwendung

HELUKABEL® CC-Link Bus PVC für die feste Verlegung. Der Schwerpunktmarkt ist Asien, aber auch die USA sowie Großbritannien setzen mehr und mehr auf den Busstandard CC-Link. Die Leitung besitzt entsprechende Zulassungen für diese Märkte. Optional steht eine Version mit Stromversorgungsadern zur Verfügung. Diese wird speziell in Trassen eingesetzt.

Normen und Standards
Geltende Normen: CC-Link Spezifikation 1.10
UL-Style: CM 75°C or PLTC
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800497

3x0,5 mm²