BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus SK Schleppkette

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,65 mm (Litze)

Beschreibung
Profibus SK, Schleppkette
Typische Werte

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus SK Schleppkette besitzt einen speziellen Aufbau für die Verarbeitung mit dem Schnellverarbeitungswerkzeug von Siemens und ist für die permanente Bewegung in Ketten ausgelegt. Durch den PUR-Mantel ist diese auch exzellent beständig gegen gängige mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel. Je nach Anwendung kann hier zwischen den Farben petrol oder violett gewählt werden.

Normen und Standards
81906 801659
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN 50170
UL-Style: CMX 75°C (shielded) CMX 75°C (shielded)
CSA-Norm: CSA FT1 CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801659

1x2x0,64 mm (Litze)

81906

1x2x0,64 mm (Litze)