BUS-Leitungen

BUS-Leitungen Interbus Schleppkette, Fernbus
und Installationsfernbus

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Aufbau

3x2x0,25 mm²

Beschreibung
Interbus Schleppkette, Fernbus und Installationsfernbus
Typische Werte

256

kHz

<

15,0

dB/km

772

kHz

<

24,0

dB/km

1

MHz

<

27,0

dB/km

4

MHz

<

52,0

dB/km

10

MHz

<

84,0

dB/km

16

MHz

<

112,0

dB/km

20

MHz

<

119,0

dB/km

Anwendung

HELUKABEL® I-Bus Schleppkette für die geführte permanente Bewegung wahlweise als reine Busleitung oder Hybridausführung (mit integrierter Spannungsversorgung). Beide Ausführungen sind mit halogenfreiem PUR Mantel, der zudem eine hervorragende Beständigkeit gegenüber gängige Öle, Fette und Kühlschmiermittel besitzt.

Normen und Standards
  81203 82696
Geltende Normen: Interbus-Richtlinie V2.0, IEC61158 Interbus-Richtlinie V2.0, IEC61158
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81203

3x2x0,25 mm²

82696

3x2x0,25 mm² + 3x1,0 mm²