BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen FOUNDATION™ Fieldbus Typ A + gnge

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 gnge

Beschreibung

FOUNDATION Fieldbus FF Typ A, mit Schutzleiter

Typische Werte

39

kHz

3,4

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® FOUNDATIONTM Fieldbus Typ A + gnge bietet eine zusätzliche Ader in der Konstruktion gemäß FF-Spezifikation. Aufgrund Litzenleiter kann die Leitung gelegentlich bewegt werden und erfüllt die üblichen Amerikanischen Anforderungen und Zulassungen, die für dieses Netzwerk gelten.

Normen und Standards
Geltende Normen: Foundation Fieldbus Spec. FF-816-1.4
UL-Style: CMG 105°C or CL3 FT4
CSA-Norm: CSA FT 4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801191

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 gnge