BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen FOUNDATION™ Fieldbus Basic

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x1,2/2,55-100 LI

Beschreibung

FOUNDATION Fieldbus FF Typ A, Basic

Typische Werte

39

kHz

3,4

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® FOUNDATIONTM Fieldbus Basic für normale Anforderungen in diesem Industrienetzwerk. Aufgrund Litzenleiter kann die Leitung gelegentlich bewegt werden und erfüllt die üblichen Amerikanischen Anforderungen und Zulassungen, die für dieses Netzwerk gelten.

Normen und Standards
Geltende Normen: Foundation Fieldbus Spec. FF-816-1.4
UL-Style: CMG 75°C PLTC FT4
CSA-Norm: CSA FT 4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803354

1x2x1,2/2,55-100 LI