BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN-Bus 0,34 mm², flexibel

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,34 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,34 mm², flexibel

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus festverlegt bzw. gelegentliche Bewegung für normale Anforderungen. Die 2-paarige Ausführung ist als Sternvierer ausgeführt, d.h. diagonale Adern bilden ein elektrisches Paar und erfüllen die Vorgaben den CAN Standards. Für Leitungslänge bis zu max. 40m bei voller Datenrate (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
  801572 801573
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2 CAN ISO 11898-2
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801572

1x2x0,34 mm² (Litze)

801573

4x1x0,34 mm² (Litze)