BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN-Bus 0,22 mm², flexibel

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,22 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,22 mm², flexibel

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus festverlegt bzw. gelegentliche Bewegung für normale Anforderungen. Die 2-paarige Ausführung ist als Sternvierer ausgeführt, d.h. diagonale Adern bilden ein elektrisches Paar und erfüllen die Vorgaben des CAN Standards. Für Leitungslänge bis zu max. 40m bei voller Datenrate (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
  81286 81287
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2 CAN ISO 11898-2
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81286

1x2x0,22 mm² (Litze)

81287

4x1x0,22 mm² (Litze)