BUS-Leitungen

BUS-Leitung USB S 2.0, PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2xAWG28 + 1x2xAWG20
Beschreibung

Busleitung USB S 2.0, PUR

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

1

10

16 62,5

100

200

300

400

Dämpfung

(db/100m)

4,5

12,0

15,4 31,0

39,0

60,0

76,2

99,0

Anwendung

HELUKABEL® USB BUS S Schleppkette für die permanente Bewegung von Einsatzlängen bis zu max. 5m ohne Repeater. Herkömmliche USB Leitungen fallen innerhalb kürzester Zeit aus, da diese nicht für die dauernde Bewegung ausgelegt sind. Aus diesem Grunde hat HELUKABEL® diese Spezialleitung entwickelt. Aufgrund des verwendeten PUR-Mantels ist die Leitung zudem hervorrangend Beständig gegenüber gängige Öle, Fette und Kühlschmiermittel.

Normen und Standards
Geltende Normen: USB-Standard 2.0
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802469

1x2xAWG28 + 1x2xAWG20