HELUKABEL® BS 5467

Starkstromkabel 0,6/1 kV, armiert, Mantel PVC

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial Starkstromkabel nach
    British Standard 5467
  • Temperaturbereich
    bewegt 0°C bis +90°C
    fest verlegt -15°C bis +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt
    bis 16 mm² 6x Außen Ø
    > 25 mm² 8x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank nach BS 6360 Kl.2
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
  • Aderkennzeichnung
    1-adrig - braun
    2-adrig - braun, blau
    3-adrig - braun, schwarz, grau
    4-adrig - braun, schwarz, grau, blau
    ab 5-adrig mit Zifferndruck
  • Adern in Lagen verseilt
  • PVC-Innenmantel
  • Armierung aus verzinkten Stahldrähten
    bei Multicore bzw.
    Aluminiumdrähten bei Singelcore
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Brandverhalten geprüft nach IEC 60332-1,
    BS 4066-1
Hinweise
Aufgrund der großen Auswahl von
"British Standard" Leitungen führen wir hier nur
die gängigsten Leitungstypen auf.
Bei Anfragen über "British Standard" Leitungen
kontaktieren Sie uns bitte unter
Tel.: 07150 / 9209-786 oder über
E-Mail: spezialkabel@helukabel.de
Verwendung
Als Kontroll- und Starkstromkabel in industrieller Umgebung. Durch die Armierung aus verzinkten Stahldrähten überall einsetzbar wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert wird. Geeignet für die Verlegung im Freien und in der Erde.
Beispiele
BS 5467 CU / XLPE / PVC / AWA / PVC = Singlecore
BS 5467 CU / XLPE / PVC / SWA / PVC = Multicore
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

703834

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.