BUS-Leitungen

HELUKABEL® A-BUS PUR 2X2.5 GELB PUR, UL/CSA

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

2x2,5 mm²

Beschreibung

AS-Interface Long Distance, PUR, UL/CSA

Anwendung

AS-Komponenten werden durch diese spezielle Systemleitung miteinander verbunden. Mit dem AS-Interface entfällt der Kabelbaum von der Steuerung zum Sensor/Aktor. Das AS-Interface ist das Feldbussystem, das Daten und die Versorgungsenergie über eine Leitung überträgt. Mit der Schnellkontaktierung in Durchdringungstechnik reduzieren sich mögliche Verkabelungsfehler weitgehendst. Der spezielle Außenmantel macht die Leitung resistent gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel und eignet sich deshalb auch zum Einsatz im Naßbereich, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Werkzeug- und Automobilindustrie. Die Variante aus PUR ist für den erschwerten Bereich geeignet.

Durch den Querschnitt 2,5qmm können größere Distanzen realisiert werden.

Diese Typen sind durch den Einsatz spezieller Werkstoffe für den amerikanischen Markt zugelassen (UL 1581, FT2).

Normen und Standards

UL Style 21866

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804410

2x2,5 mm²

804411

2x2,5 mm²