HELUcond PP

Wellschlauch aus Polypropylen

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

HELUquick, HSSV.

Bezeichnung

HELUcond PP

Beschreibung

Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchungen.

Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • chemische Anlagen

  • Heiz- und Klimatechnik

feines Profil

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920170

7,5

6,7

10,0

100

80,80

68,70

64,70

920171

10,0

9,7

12,8

50

94,20

80,20

75,40

920172

12,0

11,6

15,7

50

109,80

93,40

87,90

920173

14,0

14,1

18,4

50

124,20

105,60

99,40

920174

17,0

16,5

21,0

50

132,50

112,70

106,00

920175

23,0

23,0

28,0

50

167,70

142,60

134,20

920176

29,0

28,8

34,0

50

215,30

183,10

172,30

920177

37,0

33,5

41,6

25

329,20

279,90

263,40

920178

50,0

44,8

53,4

25

468,90

398,70

375,20