HELUcond PA6-L

Wellschlauch aus Polyamid

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

HELUquick, HSSV.

Bezeichnung

HELUcond PA6-L

Beschreibung

Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen.

Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Datenblatt

feines Profil

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99610

99620

7,5

6,8

10,0

50

66,70

56,80

53,50

99611

99621

10,0

10,0

12,8

50

68,80

58,60

55,20

99612

99622

12,0

12,5

15,7

50

91,30

77,70

73,10

99613

99623

14,0

14,4

18,5

50

106,70

90,80

85,40

99614

99624

17,0

16,8

21,1

50

140,50

119,50

112,50

99615

99625

23,0

23,4

28,4

50

217,30

184,80

174,00

99616

99626

29,0

29,2

34,5

25

271,60

231,00

217,40

99617

99627

37,0

34,0

41,8

25

399,70

339,80

319,80

99618

99628

50,0

46,0

53,8

25

561,60

477,50

449,40