HELUcond PA6-S

Wellschlauch aus Polyamid

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

HELUquick, HSSV.

Bezeichnung

HELUcond PA6-S

Beschreibung

Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen.

Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

feines Profil

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920154

920155

4,5

4,5

7,1

100

72,20

65,80

62,20

92724

92723

7,5

6,6

10,0

50

72,90

62,10

58,50

92676

92713

10,0

9,8

12,8

50

81,60

69,40

65,40

92677

92714

12,0

12,3

15,7

50

131,10

111,60

105,00

92678

92715

17,0

16,6

21,1

50

179,90

153,00

144,00

92679

92716

23,0

23,1

28,4

50

270,30

229,90

216,30

92685

92717

29,0

28,9

34,5

25

359,30

305,50

287,50

92686

92718

37,0

34,0

42,2

25

464,90

395,30

372,00

92687

92719

50,0

45,6

53,8

25

621,20

528,10

497,00