LWL-Kabel Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® pact A-DQ(ZN)B2Y Faserkombi, verseilt

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
GFK Stützelement
zugentlastungselemente: Glasgarne
Art der Bewehrung: Glasgarne
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig

Beschreibung

LWL-Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y Faserkombi MM+SM, verseilt

Anwendung

Diese HELUCOM® pact LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche, zugfeste und nagetiergeschützte Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern und Füllerelemente liegt ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften den Nagetierschutz, die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo auch Packungsdichte eine Rolle spielt.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-u.Multimode G50/125

OM2 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803037

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single- und Multimode G50/125 OM3

OM3 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803923

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single-u.Multimode G50/125

OM2 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803038

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single- und Multimode G50/125 OM3

OM3 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803924