LWL-Installationskabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Vollader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: FRNC
Außenmantelfarbe: gelb

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034

Beschreibung
LWL-Installationskabel (Patchcords) I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y
Anwendung
Diese HELUCOM® Einfaser- und Duplexfaserkabel werden im Innenbereich zur ortsfesten Verlegung, z.B. in Kabelkanälen eingesetzt. Als einseitig vorkonfektionierte Leitungen (Pigtails) zum Anspleißen an fest verlegte Kabel oder als Verbindungskabel (Jumperkabel), am Rangierfeld erfolgt der Einsatz ebenfalls. Der kleine Durchmesser und die hohe Flexibilität machen diese Kabel ideal für die Verwendung in Rangierfeldern sowie für den Anschluss von Geräten.
Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-VH

1

Multimode G50/125

OM2

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80783

I-VH

1

Multimode G62,5/125

OM1

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80782

I-VH

1

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80784

I-VH

2

Multimode G50/125

OM2

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80316

I-VH

2

Multimode G50/125

OM3

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

804256

I-VH

2

Multimode G62,5/125

OM1

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80699

I-VH

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80785

I-V11Y

2

Multimode G50/125

OM2

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82408

I-V11Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82410

I-V11Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82411

I-VHH

2

Multimode G50/125

OM2

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80789

I-VHH

2

Multimode G50/125

OM3

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

804254

I-VHH

2

Multimode G62,5/125

OM1

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80790

I-VHH

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80791

I-V11Y11Y

2

Multimode G50/125

OM2

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

82409

I-V11Y11Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

81900

I-V11Y11Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

82412