Kunststoff-Faserkabel Industrie, POF/PE

HELUCOM® I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Faserart: POF 980/1000
Fasercladding: PE

Beschreibung

Kunststoff-Faserkabel Industrie, POF/PE

Anwendung

HELUCOM® Kunststofflichtwellenleiter werden im Maschinenbau, sowohl fest als auch bewegt eingesetzt. Durch unterschiedliche Konstruktionen wie PUR-Außenmäntel, spezielle Zugentlastungselemente, als hybrider Aufbau mit Kupferadern zur Spannungsversorgung oder nur als Rohfaserkabel, werden alle nur möglichen Einsatzgebiete abgedeckt. Speziell die Kunststoff-Faser (PMMA) eignet sich durch Ihre Robustheit, aber auch durch Ihre einfache Konfektionierbarkeit im Feld, zum Einsatz dort, wo eine störungsfreie Datenübertragung unter erschwerten Bedingungen notwendig ist.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Außen-
mantel-
material

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Faser-
dämpfung

Öl-
beständig

Gemäß

DESINA®

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V2Y 1P 980/1000

PE

schwarz

2,2

70

25,0

160A1

nein

nein

4,0

80532

I-V2Y 2P 980/1000

PE

schwarz

2,2 x 4,4

140

25,0

160A1

nein

nein

8,0

80388

I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000, hochflexibel

PUR

violett

5,8

400

30,0

230A1

ja

ja

30,0

81611

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000, hochflexibel

PUR

violett

6,0

400

31,0

230A1

ja

ja

36,0

80629

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000, fest verlegt

PUR

violett

6,0

400

31,0

230A1

ja

ja

36,0

81882

I-V2Y(ZN)11Y 4P 980/1000, hochflexibel

PUR

violett

7,1

400

45,0

230A1

ja

ja

65,0

80630

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 2x1mm² Cu

PUR

rot

7,8

200

70,0

230A1

ja

nein

60,0

82032

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 3x1,5mm² Cu

PUR

rot

11,0

200

70,0

230A1

ja

nein

132,0

82033