LWL-Breakoutkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® I-V(ZN)HH

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Vollader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: FRNC
Außenmantelfarbe: gelb

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1 und IEC 60332-3
Rauchdichte nach IEC 61034

Beschreibung
LWL-Breakoutkabel I-V(ZN)HH
Anwendung

HELUCOM® Breakoutkabel wurden konstruiert, um Spleißarbeiten vor Ort zu ersetzen. Sie werden überwiegend im Innenbereich für kurze bis mittlere Übertragungsstrecken eingesetzt. Die LWL-Stecker werden direkt auf die Einzelkabel montiert. Somit entfallen die Spleißarbeiten und die Spleißboxen. Im Werk vorkonfektionierte Kabel müssen im Feld nur noch verlegt werden und sind sofort einsatzbereit.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V(ZN)HH

2

Multimode G50/125

OM2

1

7,1

1000

270,0

1,00

150

40,0

80743

I-V(ZN)HH

2

Multimode G62,5/125

OM1

1

7,1

1000

270,0

1,00

150

40,0

80799

I-V(ZN)HH

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

7,1

1000

270,0

1,00

150

40,0

80813

I-V(ZN)HH

4

Multimode G50/125

OM2

1

7,1

1000

270,0

1,00

150

45,0

80753

I-V(ZN)HH

4

Multimode G62,5/125

OM1

1

7,1

1000

270,0

1,00

150

45,0

80800

I-V(ZN)HH

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

7,1

1000

270,0

1,00

150

45,0

80814

I-V(ZN)HH

6

Multimode G50/125

OM2

1

8,4

1350

270,0

1,25

150

70,0

80754

I-V(ZN)HH

6

Multimode G62,5/125

OM1

1

8,4

1350

270,0

1,25

150

70,0

80769

I-V(ZN)HH

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

8,4

1350

270,0

1,25

150

70,0

80815

I-V(ZN)HH

8

Multimode G50/125

OM2

1

9,3

1500

270,0

1,50

150

100,0

80688

I-V(ZN)HH

8

Multimode G62,5/125

OM1

1

9,3

1500

270,0

1,50

150

100,0

80801

I-V(ZN)HH

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

9,3

1500

270,0

1,50

150

100,0

80816

I-V(ZN)HH

12

Multimode G50/125

OM2

1

9,6

2350

270,0

1,85

150

165,0

80795

I-V(ZN)HH

12

Multimode G62,5/125

OM1

1

9,6

2350

270,0

1,85

150

165,0

80803

I-V(ZN)HH

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

9,6

2350

270,0

1,85

150

165,0

80818

I-V(ZN)HH

16

Multimode G50/125

OM2

1

15,0

2400

270,0

2,40

150

170,0

80796

I-V(ZN)HH

16

Multimode G62,5/125

OM1

1

15,0

2400

270,0

2,40

150

170,0

80804

I-V(ZN)HH

16

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

15,0

2400

270,0

2,40

150

170,0

80819

I-V(ZN)HH

24

Multimode G50/125

OM2

1

17,5

2400

330,0

3,20

150

220,0

80798

I-V(ZN)HH

24

Multimode G62,5/125

OM1

1

17,5

2400

330,0

3,20

150

220,0

80806

I-V(ZN)HH

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

17,5

2400

320,0

3,20

150

220,0

80821