LWL-Minibreakoutkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® I-V(ZN)H

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Vollader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: FRNC
Außenmantelfarbe: orange

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034

Beschreibung
LWL-Minibreakoutkabel I-V(ZN)H
Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Inhouse-Bereich verwendet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V(ZN)H

2

Multimode G50/125

OM2

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80435

I-V(ZN)H

2

Multimode G62,5/125

OM1

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80434

I-V(ZN)H

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80433

I-V(ZN)H

4

Multimode G50/125

OM2

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80432

I-V(ZN)H

4

Multimode G62,5/125

OM1

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80431

I-V(ZN)H

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80430

I-V(ZN)H

6

Multimode G50/125

OM2

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80429

I-V(ZN)H

6

Multimode G62,5/125

OM1

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80428

I-V(ZN)H

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80427

I-V(ZN)H

8

Multimode G50/125

OM2

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80426

I-V(ZN)H

8

Multimode G62,5/125

OM1

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80425

I-V(ZN)H

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80424

I-V(ZN)H

10

Multimode G50/125

OM2

1

6,0

600

90,0

0,53

40

32,0

80423

I-V(ZN)H

10

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,0

600

90,0

0,53

40

32,0

80422

I-V(ZN)H

10

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,0

600

90,0

0,53

40

32,0

80421

I-V(ZN)H

12

Multimode G50/125

OM2

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80420

I-V(ZN)H

12

Multimode G62,5/125

OM1

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80419

I-V(ZN)H

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80418