LWL-Innenkabel Bündelader nach DIN VDE 0888

HELUCOM® I-D(ZN)H

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: FRNC
Außenmantelfarbe: gelb

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034

Beschreibung

LWL-Bündeladerkabel innen, I-D(ZN)H

Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel stehen sowohl mit zentralem Bündeladeraufbau als auch in verseilter Version zur Verfügung. Sie eignen sich zur Innenverkabelung von Gebäuden und Anlagen. Die halogenfreie Version ist besonders für den Einsatz in Hochhäusern, Krankenhäusern und Warenhäusern sowie in Anlagen mit hohen Sachwertkonzentrationen wie z.B. Kraftwerken, Rechenzentren und in Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie U-Bahn und Leitzentralen geeignet.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-D(ZN)H

4

Multimode G50/125

OM2

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80631

I-D(ZN)H

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80882

I-D(ZN)H

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80896

I-D(ZN)H

6

Multimode G50/125

OM2

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80868

I-D(ZN)H

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80883

I-D(ZN)H

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80897

I-D(ZN)H

8

Multimode G50/125

OM2

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80869

I-D(ZN)H

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80884

I-D(ZN)H

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80898

I-D(ZN)H

10

Multimode G50/125

OM2

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80793

I-D(ZN)H

10

Multimode G62,5/125

OM1

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80885

I-D(ZN)H

10

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80899

I-D(ZN)H

12

Multimode G50/125

OM2

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80045

I-D(ZN)H

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80879

I-D(ZN)H

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80880

I-D(ZN)H

16

Multimode G50/125

OM2

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80870

I-D(ZN)H

16

Multimode G62,5/125

OM1

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80886

I-D(ZN)H

16

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80900

I-D(ZN)H

24

Multimode G50/125

OM2

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80872

I-D(ZN)H

24

Multimode G50/125

OM2

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

80871

I-D(ZN)H

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80888

I-D(ZN)H

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

81246

I-D(ZN)H

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80902

I-D(ZN)H

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

80901

I-D(ZN)H

36

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80875

I-D(ZN)H

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80891

I-D(ZN)H

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80905

I-D(ZN)H

48

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80877

I-D(ZN)H

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80893

I-D(ZN)H

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80907

I-D(ZN)H

60

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80878

I-D(ZN)H

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80894

I-D(ZN)H

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80908