LWL-Kabel mit Funktionserhalt i. Anl. an IEC 60331-25

HELUCOM® FS90 A/I-D(ZN)BH(SR)H

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Glasgarne
Innenmantelmaterial: FRNC
Art der Bewehrung: Stahlband
Außenmantelmaterial: FR/LSOH
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1 und -3
Rauchdichte nach IEC 61034
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Kabel querwasserdicht
Funktionserhalt: IEC 60794 / IEC 60331-25

Beschreibung

LWL-Universal-Bündeladerkabel mit Funktionserhalt FS90 i.A. an IEC 60331-25

Anwendung

Mit der Serie HELUCOM® FS90 ist es gelungen, durch eine spezielle Konstruktion und unter Einsatz besonders hochwertiger Materialien, einen Funktionserhalt in Anlehnung an IEC 60331-25 während 90 Minuten (Flammtemperatur bis 750°C) zu gewährleisten. Zusammen mit dem dafür vorgesehenen Verlegesystemen stehen wichtige Kommunikationsmittel im Brandfall in Bereichen wie Strassen- und Bahntunnels oder in Geschäftsgebäuden im definierten Zeitraum uneingeschränkt zur Verfügung.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-D(ZN)BH(SR)H

4

Multimode G50/125

OM2

4

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803917

A/I-D(ZN)BH(SR)H

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803919

A/I-D(ZN)BH(SR)H

12

Multimode G50/125

OM2

12

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803918

A/I-D(ZN)BH(SR)H

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803920