LWL-Breakout Kabel, Schleppkette

HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Kabel, hochflexibel
Anwendung

Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine robuste hochflexible Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen in Verbindung mit bewegten Anwendungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Verlegung in geführten Schleppketten. Die Serie kann sowohl für PROFIBUS und PROFInet Kommunikationen eingesetzt werden.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

 

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-W(ZN)Y(ZN)11Y

2

Multimode G50/125

OM2

10,5

1000

150

700

 

100

805690