LWL-Kabel Industrie nach DIN VDE 0888

HELUCOM® AT-VYY

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

LWL-Kabel Industrie, AT-VYY

Anwendung

Diese HELUCOM® Glasfaserleitung eignet sich für die ortsfeste Verlegung in Schächten und Kanälen, aber auch für den flexiblen Einsatz als Verbindungsleitung . Durch die robuste Konstruktion mit Einzel- und Gesamtmantel ist sie auch für den industriellen Einsatz geeignet. Der Aderaufbau ermöglicht eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, ohne Probleme.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-VYY

2

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,8 x 10,2

400

110,0

300

1,10

76,0

800126