LWL-Universal-Minibreakoutkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Universal-Minibreakoutkabel, A/I-VQ(ZN)BH
Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Innen- und Außenbereich verwendet. Durch den schwarzen UV-beständigen Außenmantel und den nichtmetallischen Nagetierschutz ist das Kabel für den Außeneinsatz bestens geeignet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-VQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM2

1

6,1

2000

90,0

0,35

40

40,0

82804

A/I-VQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,1

2000

90,0

0,35

40

40,0

82809

A/I-VQ(ZN)BH

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,1

2000

90,0

0,35

40

40,0

82814

A/I-VQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

OM2

1

6,6

2000

100,0

0,41

40

47,0

82805

A/I-VQ(ZN)BH

6

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,6

2000

100,0

0,41

40

47,0

82810

A/I-VQ(ZN)BH

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,6

2000

100,0

0,41

40

47,0

82815

A/I-VQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

OM2

1

6,6

2000

100,0

0,43

40

51,0

82806

A/I-VQ(ZN)BH

8

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,6

2000

100,0

0,43

40

51,0

82811

A/I-VQ(ZN)BH

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,6

2000

100,0

0,43

40

51,0

82816

A/I-VQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM2

1

8,3

3000

125,0

0,71

40

70,0

82808

A/I-VQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

OM1

1

8,3

3000

125,0

0,71

40

70,0

82813

A/I-VQ(ZN)BH

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

8,3

3000

125,0

0,71

40

70,0

82818