LWL-Universalkabel Industrie HCS nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Glasgarne
Art der Bewehrung: Glasgarne
Außenmantelmaterial: FR/LSOH
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-FS
UV-beständig

Beschreibung

LWL-Universalkabel Industrie HCS, A/I-DQ(ZN)BH

Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel stehen sowohl mit zentralem Bündeladeraufbau als auch in verseilter Version zur Verfügung. Sie eignen sich zur ortsfesten Innen- und Außenverkabelung von Gebäuden und Industrieanlagen. Sie sind besonders dann einzusetzen, wenn die Verlegung, ohne zusätzlichen Einsatz von Muffen, in einem Stück vom Innen- in den Außenbereich durchgeführt werden soll. Durch den schwarzen, UV - beständigen Außenmantel, den nichtmetallischen Nagetierschutz, sind sie bestens für den Außeneinsatz geeignet. Der halogenfreie Außenmantel macht eine Verlegung im Inhouse - Bereich problemlos möglich.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-DQ(ZN)BH

4

HCS 200/230

sonstige

4

8,5

1500

130,0

150

2,00

76,0

801198

A/I-DQ(ZN)BH

8

HCS 200/230

sonstige

8

8,5

1500

130,0

150

2,00

79,0

802001

A/I-DQ(ZN)BH

12

HCS 200/230

sonstige

12

8,5

1500

130,0

150

2,00

82,0

802002

A/I-DQ(ZN)BH

24

HCS 200/230

sonstige

8

17,7

6000

265,0

300

3,20

280,0

802003

A/I-DQ(ZN)BH

48

HCS 200/230

sonstige

8

18,9

6000

285,0

300

3,20

355,0

802004