LWL-Außenkabel hybrid nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y + Cu

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Außenkabel hybrid (Faseroptische Temperaturmessung), A-DSQ(ZN)B2Y
Anwendung
Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden speziell im Bereich der faseroptischen Temperaturmessung, wie zum Beispiel zur Überwachung von Staudämmen, eingesetzt. Die dort auftretenden extremen mechanischen Anforderungen werden durch den speziell konstruierten Kabelaufbau realisiert. Es handelt sich hier um hybride Glasfaserleitungen mit Kupferadern und speziellem PE-Außenmantel.
Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Anzahl
der
Kupfer-
adern

Abmessung
der
Kupferadern

mm

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81209

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81255

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81256

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

82561

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

81257

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

81258

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

82786

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

81259

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

81260