LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Glasgarne
Art der Bewehrung: Stahlrille
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-5-F5
Kabel querwasserdicht
UV-beständig

Beschreibung
LWL-Außenkabel, Stahlrillenarmierung A-DQ(ZN)(SR)2Y
Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine kompakte Konstruktion mit Quellmaterial aus. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)(SR)2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

802917

A-DQ(ZN)(SR)2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

803925

A-DQ(ZN)(SR)2Y

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

9,5

1500

95,0

2,00

500

105,0

803927

A-DQ(ZN)(SR)2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

802918

A-DQ(ZN)(SR)2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

803926

A-DQ(ZN)(SR)2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

803928

A-DQ(ZN)(SR)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

24

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

804797