LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y, zentral

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Glasgarne
Art der Bewehrung: Glasgarne
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig

Beschreibung
LWL-Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y, zentral
Anwendung
Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche und nagetiergeschützte Konstruktion aus. Um eine zentrale Bündelader liegt ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften den Nagetierschutz, die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo normale Zugbeanspruchungen bzw. Querdrücke auftreten und Nagetierbefall zu erwarten ist.
Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G50/125

OM2

2

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80196

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80212

A-DQ(ZN)B2Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80180

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80197

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80213

A-DQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80181

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G50/125

OM2

6

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80198

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80214

A-DQ(ZN)B2Y

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

6

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80182

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G50/125

OM2

8

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80199

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80215

A-DQ(ZN)B2Y

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80183

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80201

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80217

A-DQ(ZN)B2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

160,0

1,60

300

85,0

80185

A-DQ(ZN)B2Y

16

Multimode G50/125

OM2

16

10,0

2700

180,0

1,80

300

95,0

80202

A-DQ(ZN)B2Y

16

Multimode G62,5/125

OM1

16

10,0

2700

180,0

1,80

300

95,0

80218

A-DQ(ZN)B2Y

16

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

16

10,0

2700

180,0

1,80

300

95,0

80186

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G50/125

OM2

24

10,0

2700

180,0

1,80

300

95,0

80204

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

10,0

2700

180,0

1,80

300

95,0

80220

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

24

10,0

2700

180,0

1,80

300

95,0

80187