LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y, verseilt

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y, verseilt
Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche, extrem zugfeste und nagetiergeschützte Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern und Füllerelemente liegt ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften den Nagetierschutz, die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo überdurchschnittliche Zugbeanspruchungen bzw. Querdrücke auftreten und Nagetierbefall zu erwarten ist.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81382

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80219

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80188

A-DQ(ZN)B2Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81108

A-DQ(ZN)B2Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81109

A-DQ(ZN)B2Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81110

A-DQ(ZN)B2Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

82648

A-DQ(ZN)B2Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81112

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81113

A-DQ(ZN)B2Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80207

A-DQ(ZN)B2Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80223

A-DQ(ZN)B2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80191

A-DQ(ZN)B2Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

11,0

2700

220,0

2,90

600

100,0

81133

A-DQ(ZN)B2Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,0

2700

220,0

2,90

600

100,0

81134

A-DQ(ZN)B2Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,0

2700

220,0

2,90

600

100,0

81120

A-DQ(ZN)B2Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

80208

A-DQ(ZN)B2Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

80224

A-DQ(ZN)B2Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

80192

A-DQ(ZN)B2Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

81135

A-DQ(ZN)B2Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

81136

A-DQ(ZN)B2Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

81121

A-DQ(ZN)B2Y

108

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80209

A-DQ(ZN)B2Y

108

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80225

A-DQ(ZN)B2Y

108

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80193

A-DQ(ZN)B2Y

120

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80210

A-DQ(ZN)B2Y

120

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80226

A-DQ(ZN)B2Y

120

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80194

A-DQ(ZN)B2Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,5

3000

290,0

5,40

600

200,0

80211

A-DQ(ZN)B2Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,5

3000

290,0

5,40

600

200,0

80227

A-DQ(ZN)B2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,5

3000

290,0

5,40

600

200,0

80195