LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DQ(ZN)2Y, verseilt

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
GFK Stützelement
Zugentlastungselemente: Glasgarne
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig

Beschreibung

LWL-Außenkabel A-DQ(ZN)2Y, verseilt

Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche und extrem zugfeste Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern und Füllerelemente liegt ein Quellvlies, welches durch seine Eigenschaften die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo überdurchschnittliche Zugbeanspruchungen bzw. Querdrücke auftreten, jedoch Nagetierbiß nicht zu erwarten ist.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)2Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80156

A-DQ(ZN)2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80172

A-DQ(ZN)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80139

A-DQ(ZN)2Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80448

A-DQ(ZN)2Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80449

A-DQ(ZN)2Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80450

A-DQ(ZN)2Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80447

A-DQ(ZN)2Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80446

A-DQ(ZN)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80445

A-DQ(ZN)2Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80159

A-DQ(ZN)2Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80175

A-DQ(ZN)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80142

A-DQ(ZN)2Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2500

210,0

2,60

400

75,0

80444

A-DQ(ZN)2Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2500

210,0

2,60

400

75,0

80443

A-DQ(ZN)2Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2500

210,0

2,60

400

75,0

80442

A-DQ(ZN)2Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80160

A-DQ(ZN)2Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80176

A-DQ(ZN)2Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80143

A-DQ(ZN)2Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80441

A-DQ(ZN)2Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80440

A-DQ(ZN)2Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80439

A-DQ(ZN)2Y

108

Multimode G50/125

OM2

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80161

A-DQ(ZN)2Y

108

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80177

A-DQ(ZN)2Y

108

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80144

A-DQ(ZN)2Y

120

Multimode G50/125

OM2

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80162

A-DQ(ZN)2Y

120

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80178

A-DQ(ZN)2Y

120

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80146

A-DQ(ZN)2Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,0

2700

280,0

5,00

400

150,0

80438

A-DQ(ZN)2Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,0

2700

280,0

5,00

400

150,0

80437

A-DQ(ZN)2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,0

2700

280,0

5,00

400

150,0

80436