LWL-Außenkabel

HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Außenkabel, Stahlrillenarmierung A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den zweiten Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

13,0

2500

200,0

4,30

400

160,0

805244

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

13,0

2500

200,0

4,30

400

160,0

805245

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

2500

210,0

4,50

400

170,0

805246

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

2500

210,0

4,50

400

170,0

805247