LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® micro A-DQ2Y, verseilt

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
GFK Stützelement
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig

Beschreibung
LWL-Außenkabel HELUCOM® micro A-DQ2Y, verseilt
Anwendung
Diese HELUCOM® micro LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders schlanke aber robuste Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern sind quellfähige Elemente eingearbeitet, welche die Längswasserdichte das Kabels gewährleisten. Diese Konstruktion zeichnet sich ebenfalls durch einen reibungsarmen Aussenmantel aus. Dadurch ist diese Serie sehr gut zum Einblasen in Microducts geeignet. Einsatzgebiet ist unter anderem FTTx im komunalen Bereich.
Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ2Y verseilt

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

803931

A-DQ2Y verseilt

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

4

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

805664

A-DQ2Y verseilt

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

803932

A-DQ2Y verseilt

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

805665

A-DQ2Y verseilt

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

803930

A-DQ2Y verseilt

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

805666

A-DQ2Y verseilt

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

803658

A-DQ2Y verseilt

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

805667

A-DQ2Y verseilt

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

803659

A-DQ2Y verseilt

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

5,8

850

90,0

0,87

50

27,0

805668

A-DQ2Y verseilt

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

6,8

1500

105,0

1,25

50

45,0

803660

A-DQ2Y verseilt

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

6,8

1500

105,0

1,25

50

45,0

805669

A-DQ2Y verseilt

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

8,5

1500

140,0

2,19

50

65,0

803661

A-DQ2Y verseilt

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

8,5

1500

140,0

2,19

50

65,0

805670

A-DQ2Y verseilt

288

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,2

3000

160,0

2,97

60

90,0

803668

A-DQ2Y verseilt

288

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

24

9,4

2500

150,0

2,97

60

77,0

805674

A-DQ2Y verseilt

288

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

10,2

3000

160,0

2,97

60

90,0

805671

A-DQ2Y verseilt

288

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

24

9,4

2500

150,0

2,97

60

77,0

805675