LWL-Außenkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A-DF(ZN)2Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
GFK Stützelement
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-FS
UV-beständig

Beschreibung

LWL-Außenkabel A-DF(ZN)2Y

Anwendung
Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch nichtmetallische Zugelemente wird eine überdurchschnittliche Zugentlastung erreicht. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren eingesetzt.
Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DF(ZN)2Y

2

Multimode G50/125

OM2

2

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80016

A-DF(ZN)2Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80033

A-DF(ZN)2Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80000

A-DF(ZN)2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80017

A-DF(ZN)2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80034

A-DF(ZN)2Y

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80001

A-DF(ZN)2Y

8

Multimode G50/125

OM2

8

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80019

A-DF(ZN)2Y

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80036

A-DF(ZN)2Y

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80003

A-DF(ZN)2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80021

A-DF(ZN)2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80038

A-DF(ZN)2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2500

95,0

4,20

400

85,0

80005

A-DF(ZN)2Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80024

A-DF(ZN)2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80041

A-DF(ZN)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80008

A-DF(ZN)2Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80912

A-DF(ZN)2Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80913

A-DF(ZN)2Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80914

A-DF(ZN)2Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80026

A-DF(ZN)2Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80046

A-DF(ZN)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80010

A-DF(ZN)2Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80027

A-DF(ZN)2Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80047

A-DF(ZN)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

9,5

2700

95,0

4,00

400

85,0

80011

A-DF(ZN)2Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

3,80

400

90,0

80473

A-DF(ZN)2Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

3,80

400

90,0

80474

A-DF(ZN)2Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

100,0

3,80

400

90,0

80475

A-DF(ZN)2Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

10,7

3000

107,0

4,30

400

120,0

80028

A-DF(ZN)2Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,7

3000

107,0

4,30

400

120,0

80048

A-DF(ZN)2Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,7

3000

107,0

4,30

400

120,0

80012

A-DF(ZN)2Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

3000

115,0

5,00

400

135,0

80777

A-DF(ZN)2Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

3000

115,0

5,00

400

135,0

80774

A-DF(ZN)2Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

3000

115,0

5,00

400

135,0

80764

A-DF(ZN)2Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,5

3000

145,0

7,70

400

175,0

80032

A-DF(ZN)2Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,5

3000

145,0

7,70

400

175,0

80051

A-DF(ZN)2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,5

3000

145,0

7,70

400

175,0

80015