LWL Verbindungstechnik

Stecker und Kupplungen

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Stecker, LWL-Kupplungen
Anwendung
LWL-Stecker und -Kupplungen dienen als Bindeglied bzw. lösbare Verbindung bei Geräteausgängen bzw. Verteilzentren.
Lieferumfang
LWL-Stecker
Optionen
Auf Anfrage liefern wir auch APC Ausführungen in 8° oder 9° Schrägschliff oder auch andere Steckverbindertypen.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Typ

Geeignet für Faserart

VPE

80396

ST

Multimode

50

81062

SC

Multimode

50

81063

SC-Duplex

Multimode

50

800728

SC-Duplex

Singlemode

50

800725

F-SMA

Multimode

50

800727

F-SMA

Singlemode

50

800723

LC

Multimode

50

800726

LC

Singlemode

50

82025

MT-RJ

Multimode

50

800724

FC

Multimode

50

800720

E2000

Singlemode

50

800721

DIN

Multimode

50