LWL Verbindungstechnik

Spleißboxen ausziehbar

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
19" Spleißboxen ausziehbar
Beschreibung
19" Spleißboxen ausziehbar
Anwendung
Glasfaser-Spleißboxen werden als Kabelendverschlüsse für mehrfasrige LWL-Kabel in 19"-Schränken eingesetzt.
Optionen

Auf Anfrage sind auch andere Varianten wie LC, F-SMA, FC/PC und DIN bzw. Schrägschliff- ausführungen lieferbar. Ebenso können wir selbstverständlich auch leere Boxen anbieten.

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Kupplungsanzahl

Kupplungstyp

Faserart

VPE

801164

4

ST

Multimode G50/125

1

802453

4

ST

Multimode G50/125 OM3

1

801165

8

ST

Multimode G50/125

1

802454

8

ST

Multimode G50/125 OM3

1

81354

12

ST

Multimode G50/125

1

802455

12

ST

Multimode G50/125 OM3

1

81355

12

ST

Multimode G62,5/125

1

82869

12

ST

Single-Mode E9/125

1

81356

24

ST

Multimode G50/125

1

802456

24

ST

Multimode G50/125 OM3

1

81357

24

ST

Multimode G62,5/125

1

82870

24

ST

Single-Mode E9/125

1

801166

2

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802457

2

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

801167

4

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802458

4

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

81358

6

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802459

6

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

81359

6

SC-Duplex

Multimode G62,5/125

1

82871

6

SC-Duplex

Single-Mode E9/125

1

81675

12

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802460

12

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

81676

12

SC-Duplex

Multimode G62,5/125

1

82872

12

SC-Duplex

Single-Mode E9/125

1

803145

2

LCdx

Multimode G50/125

1

803146

2

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803147

4

LCdx

Multimode G50/125

1

803148

4

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803149

6

LCdx

Multimode G50/125

1

803150

6

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803151

6

LCdx

Multimode G62,5/125

1

803152

6

LCdx

Single-Mode E9/125

1

803153

12

LCdx

Multimode G50/125

1

803154

12

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803155

12

LCdx

Multimode G62,5/125

1

803156

12

LCdx

Single-Mode E9/125

1

82873

12

E2000

Multimode G50/125

1

82874

12

E2000

Multimode G62,5/125

1

82875

12

E2000

Single-Mode E9/125

1