H07ZZ-F

halogenfreie vernetzte Schlauchleitung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Halogenfreie, vernetzte Schlauchleitung
    nach DIN VDE 0285-525-3-21 /
    DIN EN 50525-3-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -20°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    bewegt  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung  2500 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5 / HD 383
  • Aderisolation aus halogenfreiem,
    vernetztem EI8 nach
    DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5
  • Aderkennzeichnung
    nach DIN VDE 0293-308
    ≤ 5 Adern: farbig
    ≥ 6 Adern: schwarz mit fortlaufenden
       weißen Ziffern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus halogenfreiem,
    vernetztem EM8 nach
    DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
Prüfungen
  • Brennverhalten nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    und IEC 60332-3-24
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach EN 50267-2-2
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Ozonbeständigkeit der Isolierhülle und
    des Mantels DIN VDE 0473-811-403 /
    DIN EN 60811-403
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Ein- und mehradrige Schlauchleitungen mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall für die Verwendung in Innenräumen. Nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien, es sei denn, dass Leitungen mit geprüften Spezialmänteln verwendet werden. Hautkontakt sollte vermieden werden, wenn die Leitung bei hohen Temperaturen im Einsatz ist.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37176

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

147,00

37177

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

189,00

37178

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

242,00

37179

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

314,00

37180

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

480,00

37181

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

691,00

37182

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

916,00

37183

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

1167,00

37184

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

1826,00

37185

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

2617,00

37186

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

3304,00

37187

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

4069,00

37188

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

5587,00

37189

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

5996,00

37190

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

6537,00

37191

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

9411,00

37192

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

11115,00

37193

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

15139,00

37194

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

95,0

286,00

37195

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

119,0

318,00

37196

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

172,0

462,00

37197

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

239,0

687,00

37198

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

319,0

884,00

37199

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

572,0

1138,00

37200

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

767,0

1463,00

37201

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1154,0

1884,00

37202

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

115,0

314,00

37203

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

144,0

426,00

37204

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

211,0

652,00

37205

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

290,0

855,00

37206

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

391,0

1139,00

37207

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

706,0

1899,00

37208

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

961,0

2454,00

37209

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1438,0

3932,00

37210

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1814,0

5274,00

37211

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2550,0

7262,00

37212

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3210,0

9554,00

37213

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4423,0

12009,00

37214

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5405,0

14544,00

37215

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6725,0

18969,00

37216

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

8222,0

21270,00

37217

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

27593,00

37218

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

34491,00

37219

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

141,0

409,00

37220

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

176,0

483,00

37221

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

235,0

641,00

37222

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

365,0

858,00

37223