H07V2-K

PVC-Einzeladern, 90°C, wärmebeständig

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Aderisolation mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit bis 90°C nach
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C bis + 90°C
  • max. Temperatur am Leiter
    bei Dauerlast  +90°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    10-15x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus wärmebeständigem PVC
    Mischungstyp TI3 nach
    DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
Eigenschaften
  • wärmebeständige PVC-Spezial-Mischung
    aus ausgewählten Stabilisatoren und
    Weichmachern
  • nicht geeignet für die direkte Berührung
    mit Gegenständen, die heißer als 85°C sind
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Verwendung
Als Verbindungsleitung für Starkstromanlagen, Schaltschränke, Motoren, Transformatoren in deren unmittelbarer Nähe erhöhte Temperaturen auftreten, z. B. Lackier- und Trocknungsstraßen. Sie sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Betriebsmitteln. Diese Leitungen sind für die feste Verlegung in oder auf Leuchten oder Steuergeräten mit bis zu 1000 V Wechselspannung oder bis zu 750 V Gleichspannung gegen Erde geeignet.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Nennquer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GN-GE

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT

Preis

EUR%m

Cu 150,-

WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

VI

Preis

EUR%m

Cu 150,-

D-BL

Artikel-Nr.

29970

29971

29972

29973

29974

29975

29976

29977

29978

1,5

2,8 - 3,4

14,4

20,0

40,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

Artikel-Nr.

29979

29980

29981

29982

29983

29984

29985

29986

29987

2,5

3,4 - 4,1

24,0

33,3

63,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

Artikel-Nr.

29988

29989

29990

29991

29992

29993

29994

29995

29996

4

3,9 - 4,8

38,0

48,3

88,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

Artikel-Nr.

29997

29998

29999

30000

30001

30002

30003

30004

30005

6

4,4 - 5,3

58,0

68,5

126,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

134,00

Artikel-Nr.

30006

30007

30008

30009

30010

30011

30012

30013

30014

10

5,7 - 6,8

96,0

115,0

150,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

Artikel-Nr.

30015

30016

30017

30018

30019

30020

30021

30022

30023

16

6,7 - 8,1

154,0

170,0

236,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

283,00

Artikel-Nr.

30024

30025

30026

30027

30028

30029

30030

30031

30032

25

8,4 - 10,2

240,0

270,0

389,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

466,00

Artikel-Nr.

30033

30034

30035

30036

30037

30038

30039

30040

30041

35

9,7 - 11,7

336,0

367,0

528,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00

633,00