H07V-R

PVC-Einzeladern, mehrdrähtig

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Einzeladern nach
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 10 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt
    Ader Ø ≤ 8 mm: 4x Ader Ø
    Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø
    Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI1 nach
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    und IEC 60227-3
  • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle unten
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Folgende Farben werden empfohlen (nur
    einfarbig): schwarz, weiß, blau, grau, braun,
    rot, orange, türkis, violett und rosa.
    Zweifarbige Kombinationen sind nicht
    zulässig, mit Ausnahme von grün-gelb.
  • Farben gelb, grün, transparent nur in
    (H)07V-K lieferbar.
  • Zweifarbige Kombination nur bei
    (H)07V-K zulässig.
Verwendung
Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

H07V-R

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GN-GE

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT

Preis

EUR%m

Cu 150,-

WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GR

Preis

EUR%m

Cu 150,-

VI

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

Preis

EUR%m

Cu 150,-

a.Fa.

ca. RAL

9005

-

5015

8003

3000

9003

7001

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

 

/opc/workarea/suppliers/STD/documents/Rolle.jpg

Aufmachung

Ring in Folie

H07V-R Ring

Artikel-Nr.

28825

28826

28827

28828

28829

28830

28831

28832

-

-

-

-

-

-

-

-

16

6,4 - 7,8

154,0

145,00

151,00

151,00

151,00

151,00

166,00

166,00

166,00

- - - - - - - -

Artikel-Nr.

28833

28834

28835

28836

28837

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

8,1 - 9,7

240,0

228,00

249,00

249,00

249,00

249,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28838

28839

28840

28841

28842

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

9,0 - 10,9

336,0

296,00

305,00

305,00

305,00

305,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28843

28844

28845

28846

28847

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

10,6 - 12,8

480,0

426,00

441,00

441,00

441,00

441,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28848

28849

28850

28851

28852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

12,1 - 14,6

672,0

595,00

611,00

611,00

611,00

611,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28853

28854

28855

28856

28857

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

14,1 - 17,1

912,0

809,00

825,00

825,00

825,00

825,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28858

28859

28860

28861

28862

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

15,6 - 18,8

1152,0

989,00

1062,00

1062,00

1062,00

1062,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28863

28864

28865

28866

28867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

17,3 - 20,9

1440,0

1215,00

1306,00

1306,00

1306,00

1306,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28868

28869

28870

28871

28872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

19,3 - 23,3

1776,0

1431,00

1576,00

1576,00

1576,00

1576,00

- - - - - - - - - - -

Artikel-Nr.

28873

28874

28875

28876

28877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

22,0 - 26,6

2304,0

1719,00

1978,00

1978,00

1978,00

1978,00

- - - - - - - - - - -