H07RN8-F

wasserbeständige Gummischlauchleitung, harmonisierte Ausführung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Wasserbeständige schwere Schlauchleitung
    nach DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C
    fest verlegt -40°C
    im Wasser max. +40°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +60°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
    bei geschützter und fester Verlegung
    U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung 2500 V
  • Dauerzugbelastung
    max. 15 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Gummi
    Mischungstyp EI4 nach
    DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Polychloroprene
    Gummi
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • beständig gegen
    Ozon
    Witterungseinflüsse
  • Die Kennzeichnung der Isolation bei
    einadriger ummantelter Leitung ist schwarz.
Prüfungen
  • Ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Brennverhalten nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Speziell für die Verwendung in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und einer maximalen Wassertemperatur von 40°C zum Anschluss von Tauchpumpen und ähnlichen Anwendungen. Nicht geeignet für Unterwasserenergieübertragung oder für Anlagen in Wasserstraßen oder an Stellen, wo mechanische Beschädigungen möglich sind, die ein Gefahrenpotential darstellen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37287

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

73,00

37288

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

95,00

37289

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

133,00

37290

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

157,00

37291

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

237,00

37292

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

341,00

37293

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

471,00

37294

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

645,00

37295

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

885,00

37296

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

1178,00

37297

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

1552,00

37298

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

1832,00

37299

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

2306,00

37300

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

2848,00

37301

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

3656,00

37302

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

4564,00

37303

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

5837,00

37304

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

7211,00

37305

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

135,00

37306

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

151,00

37307

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

193,0

230,00

37308

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

280,0

326,00

37309

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

330,0

421,00

37310

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

586,0

537,00

37311

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

810,0

732,00

37312

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1160,0

1306,00

37313

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

130,0

148,00

37314

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

157,00

37315

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

233,00

37316

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

320,0

406,00

37317

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

420,0

541,00

37318

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

810,0

904,00

37319

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

1050,0

1240,00

37320

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1250,0

1741,00

37321

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1900,0

2374,00

37322

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2600,0

3211,00

37323

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3400,0

4226,00

37324

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4450,0

5311,00

37325

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5180,0

6432,00

37326

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6500,0

8390,00

37327

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

7860,0

9408,00

37328

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

12560,00

37329

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

15200,00

37330

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

194,00