H07RN-F

Gummischlauchleitung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Gummischlauchleitung H07RN-F nach
    DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
    DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +60°C
    nicht bewegt -30°C bis +60°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +60°C
  • Nennspannung
    U0/U 450/750 V
    bei geschützter und fester Verlegung
    U0/U 600/1000 V
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb  476/825 V
    - Gleichstrombetrieb  619/1238 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Dauerzugbelastung
    max. 15 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
    bei Führung über Rollen 7,5x Leitungs Ø
    beim Aufwickeln auf Trommeln
    5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Gummi EI4 nach
    DIN VDE 0207-363-1/DIN EN 50363-1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
      weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Gummi EM2 nach
    DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
Beständig gegen
  • Witterungseinflüsse
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
  • Ozonbeständigkeit der Isolierhüllen nach
    DIN VDE 0473-396, DIN EN 50396
  • Ölbeständigkeit Prüfung nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Die Kennzeichnung der Isolation bei
    einadriger ummantelter Leitung ist
    schwarz.
  • in Anlehnung an VDE mit der
    Bezeichnung 07RN-F
    - Art.-Nr. 37094,  19G1,5 mm²
    - Art.-Nr. 37098,  19G2,5 mm²
    - Art.-Nr. 34349,  5G120 mm²
    - Art.-Nr. 34127,  5G150 mm²
Verwendung
Schwere Gummischlauchleitungen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und in landwirtschaftlichen Betriebsstätten. Sie werden eingesetzt für Geräte in gewerblichen Betrieben wie z. B. große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen und Heimwerkergeräte sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen. Diese Leitungen sind außerdem geeignet für feste Verlegung auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken. Sie können auch direkt auf Bauteilen von Hebezeugen und Maschinen verlegt werden. Sie dürfen bei geschützter, fester Verlegung in Rohren oder in Geräten sowie als Läuferanschlussleitung von Motoren jeweils mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde betrieben werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37001

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

72,00

37002

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

84,00

37003

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

106,00

37004

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

126,00

37005

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

199,00

37006

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

277,00

37007

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

413,00

37008

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

505,00

37009

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

685,00

37010

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

952,00

37011

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

1251,00

37012

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

1485,00

37013

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

1880,00

37014

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

2315,00

37015

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

2791,00

37016

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

3686,00

37017

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

5716,00

37018

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

7073,00

37019

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

110,00

37020

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

133,00

37021

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

193,0

178,00

37022

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

280,0

303,00

37023

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

330,0

442,00

37024

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

586,0

716,00

37025

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

810,0

990,00

37026

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1160,0

1294,00

37027

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

130,0

136,00

37028

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

137,00

37029

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

192,00

37030

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

320,0

279,00

37031

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

420,0

489,00

37032

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

810,0

728,00

37033

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

1050,0

1058,00

37034

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1250,0

1444,00

37035

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1900,0

1907,00

37036

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2600,0

2720,00

37037

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3400,0

4146,00

37038

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4450,0

5209,00

37039

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5180,0

6309,00

37040

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6500,0

8229,00

37041

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

7860,0

9227,00

37042

3 G 240

65,0 - 82,0

6912,0

10224,0

12460,00

37043

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

15484,00

37044

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

161,00