H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

nummeriert, geschirmt, ölbeständig, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung mit
    ölfestem Außenmantel nach
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/74
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 2 kV, 5 Minuten
    Ader/Schirm 2 kV, 5 Minuten
  • Durchschlagspannung min. 4000 V
  • Kopplungswiderstand
    bei 30 MHz  250 Ohm/km
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Ölbeständig nach DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen und Fertigungsstraßen.
Auch verschiedene chemische Verbindungen können der Leitung nichts anhaben. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt.
Zur störfreien Datensignalübertragung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für den Fall, dass eine elektromagnetische Abschirmung erforderlich ist.
Die Leitungen dürfen nach der Installation bewegt werden, vorausgesetzt, dass die Leitungen während der Bewegungen mechanisch nicht überlastet werden.
Diese geschirmten Leitungen sind nicht für dauernde Biegebeanspruchungen ausgelegt.
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
min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13951

2 x 0,5

7,7 - 9,6

41,0

92,0

82,00

13060

3 G 0,5

8,0 - 10,0

45,0

109,0

107,00

13061

4 G 0,5

8,5 - 10,7

54,0

126,0

137,00

13062

5 G 0,5

9,3 - 11,6

66,0

156,0

167,00

13063

6 G 0,5

9,9 - 12,4

73,0

176,0

240,00

13064

7 G 0,5

10,8 - 13,5

79,0

192,0

229,00

13952

8 G 0,5

11,7 - 14,5

82,0

211,0

287,00

13065

9 G 0,5

12,8 - 15,8

94,0

230,0

310,00

13066

12 G 0,5

13,3 - 16,5

137,0

280,0

405,00

13953

14 G 0,5

13,4 - 16,6

142,0

302,0

440,00

13067

18 G 0,5

15,1 - 18,6

156,0

384,0

480,00

13068

25 G 0,5

17,7 - 21,7

250,0

556,0

516,00

13954

27 G 0,5

18,0 - 22,1

255,0

599,0

605,00

13069

34 G 0,5

20,1 - 24,7

316,0

634,0

795,00

13955

36 G 0,5

20,1 - 24,7

320,0

620,0

912,00

13129

41 G 0,5

21,7 - 26,6

348,0

770,0

1045,00

13070

50 G 0,5

24,0 - 29,3

407,0

970,0

1177,00

13071

61 G 0,5

25,5 - 31,1

520,0

1072,0

1305,00

13956

65 G 0,5

26,1 - 31,9

563,0

1198,0

1458,00

13957

2 x 0,75

8,0 - 10,0

46,0

102,0

126,00

13072

3 G 0,75

8,3 - 10,4

57,0

115,0

137,00

13073

4 G 0,75

9,1 - 11,3

63,0

150,0

151,00

13074

5 G 0,75

9,7 - 12,1

76,0

173,0

199,00

13075

6 G 0,75

10,5 - 13,1

82,0

195,0

292,00

13076

7 G 0,75

11,5 - 14,3

100,0

235,0

227,00

13958

8 G 0,75

12,1 - 15,0

112,0

268,0

324,00

13077

9 G 0,75

13,3 - 16,5

130,0

285,0

367,00

13078

12 G 0,75

13,9 - 17,2

175,0

327,0

272,00

13959

14 G 0,75

14,4 - 17,7

190,0

362,0

405,00

13079

18 G 0,75

16,2 - 19,9

240,0

488,0

448,00

13080

25 G 0,75

18,7 - 22,6

306,0

654,0

434,00

13960

27 G 0,75

19,3 - 23,7

326,0

708,0

482,00

13081

34 G 0,75

21,3 - 26,2

346,0

821,0

687,00

13961

36 G 0,75

21,3 - 26,2

358,0

899,0

743,00

13130

41 G 0,75

23,1 - 28,3

403,0

970,0

885,00

13082

50 G 0,75

25,3 - 31,0

470,0

1160,0

1287,00

13083

61 G 0,75

27,0 - 32,9

550,0

1402,0

1494,00

13962

65 G 0,75

27,8 - 34,0

594,0

1504,0

1655,00

13963

2 x 1

8,2 - 10,3

54,0

114,0

145,00

13084