H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

flexibel, nummeriert, ölbeständig, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung mit
    ölfestem Außenmantel nach
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2 kV, 5 Minuten
  • Durchschlagspannung
    min. 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Ölbeständig nach DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen und Fertigungsstraßen.
Auch verschiedene chemische Verbindungen können der Leitung nichts anhaben. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt.
Die Leitungen dürfen nach der Installation bewegt werden, vorausgesetzt, dass die Leitungen während der Bewegungen mechanisch nicht überlastet werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13122

2 x 0,5

5,2 - 6,6

9,7

46,0

34,00

13001

3 G 0,5

5,5 - 7,0

14,4

54,0

25,00

13002

4 G 0,5

6,2 - 7,9

19,0

65,0

33,00

13003

5 G 0,5

6,8 - 8,6

24,0

80,0

52,00

13004

6 G 0,5

7,6 - 9,6

29,0

104,0

59,00

13005

7 G 0,5

8,3 - 10,4

33,6

119,0

62,00

13920

8 G 0,5

9,2 - 11,5

38,0

134,0

78,00

13006

9 G 0,5

10,1 - 12,5

43,0

136,0

89,00

13921

10 G 0,5

10,9 - 13,6

48,0

166,0

98,00

13007

12 G 0,5

10,4 - 12,9

58,0

186,0

112,00

13922

14 G 0,5

10,9 - 13,6

67,0

215,0

154,00

13008

18 G 0,5

12,3 - 15,3

86,0

251,0

167,00

13009

25 G 0,5

14,8 - 18,2

120,0

349,0

251,00

13923

27 G 0,5

15,1 - 18,6

129,6

373,0

298,00

13010

34 G 0,5

17,2 - 21,2

163,0

480,0

385,00

13924

36 G 0,5

17,0 - 20,9

172,0

510,0

402,00

13125

41 G 0,5

18,8 - 23,1

196,0

570,0

467,00

13011

50 G 0,5

20,5 - 25,2

240,0

658,0

548,00

13012

61 G 0,5

22,0 - 26,9

293,0

780,0

676,00

13925

65 G 0,5

22,8 - 28,0

312,0

810,0

795,00

13123

2 x 0,75

5,7 - 7,2

14,1

52,0

40,00

13013

3 G 0,75

6,0 - 7,6

21,6

68,0

42,00

13014

4 G 0,75

6,6 - 8,3

29,0

82,0

54,00

13015

5 G 0,75

7,4 - 9,3

36,0

107,0

65,00

13016

6 G 0,75

8,1 - 10,1

43,0

132,0

89,00

13017

7 G 0,75

9,0 - 11,3

50,0

145,0

97,00

13926

8 G 0,75

9,9 - 12,3

58,0

189,0

107,00

13018

9 G 0,75

10,6 - 13,2

65,0

194,0

124,00

13019

12 G 0,75

11,0 - 13,7

86,0

231,0

138,00

13927

14 G 0,75

11,7 - 14,5

101,0

274,0

188,00

13020

18 G 0,75

13,2 - 16,4

130,0

313,0

210,00

13021

25 G 0,75

15,8 - 19,5

180,0

461,0

377,00

13928

27 G 0,75

16,2 - 19,9

195,0

493,0

432,00

13022

34 G 0,75

18,4 - 22,6

245,0

614,0

486,00

13929

36 G 0,75

18,2 - 22,4

259,0

646,0

529,00

13126

41 G 0,75

20,1 - 24,6

295,0

730,0

619,00

13023

50 G 0,75

21,9 - 26,8

360,0

896,0

648,00

13024

61 G 0,75

23,4 - 28,7

439,0

1030,0

838,00

13930

65 G 0,75

24,4 - 29,8

468,0

1071,0

987,00

13119

2 x 1

5,9 - 7,5

19,0

66,0

45,00

13025

3 G 1

6,3 - 8,0

29,0

78,0

49,00

13026

4 G 1

6,9 - 8,7

38,0

104,0

59,00

13027

5 G 1

7,8 - 9,8

48,0

123,0

69,00

13028

6 G 1

8,7 - 10,8

58,0

152,0

98,00

13029

7 G 1

9,5 - 11,8

67,0

183,0