H05VV-F/SJT

300 V

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Schlauchleitung
    nach DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 / IEC 60227-5 /
    UL Std.62 / CSA-Std. C22.2 No.49
  • Temperaturbereich
    HAR
    bewegt -5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +70°C
    UL/CSA
    bewegt -5°C  bis  +60°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +60°C
  • Nennspannung
    HAR  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  300 V
  • Prüfspannung
    2500 V,  5 Min.
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Spark-Test
    6000 V
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig mit
    AWG-Maßen gem. UL Std.62
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.62
    (tab.50.182, UL Std.1581)
    gem. CSA-Std. C22.2 No.49 Typ SJT
  • Aderkennzeichnung
    nach DIN VDE 0293-308
    ≤ 5 Adern: farbig
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.62
    (tab.50.182, UL Std.1581)
    gem. CSA-Std. C22.2 No.49 Typ SJT
  • Mantelfarbe: schwarz, weiß oder grau
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT2
Verwendung
Diese nach VDE-HAR-UL-CSA genormte PVC-isolierte flexible Leitung kommt für den Export sowie in nahezu allen zur Ausfuhr bestimmten Geräten zum Einsatz. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung in feuchten und nassen Räumen, als flexible Anschlussleitung für Büro-, Haus- und Küchengeräte wie z. B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Kopierer etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden. Nicht geeignet für die Anwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

28034

1,04

2  x  17

schwarz

7,4

20,0

86,0

191,00

28066

1,04

2  x  17

grau

7,4

20,0

86,0

174,00

28050

1,04

2  x  17

weiß

7,4

20,0

86,0

178,00

28035

1,04

3  x  17

schwarz

7,9

30,0

98,0

217,00

28067

1,04

3  x  17

grau

7,9

30,0

98,0

196,00

28051

1,04

3  x  17

weiß

7,9

30,0

98,0

203,00

28036

1,04

4  x  17

schwarz

8,8

40,0

123,0

261,00

28068

1,04

4  x  17

grau

8,8

40,0

123,0

237,00

28052

1,04

4  x  17

weiß

8,8

40,0

123,0

244,00

28037

1,04

5  x  17

schwarz

9,6

50,0

146,0

297,00

28069

1,04

5  x  17

grau

9,6

50,0

146,0

269,00

28053

1,04

5  x  17

weiß

9,6

50,0

146,0

277,00

28038

1,65

2  x  15

schwarz

8,1

31,7

106,0

204,00

28070

1,65

2  x  15

grau

8,1

31,7

106,0

185,00

28054

1,65

2  x  15

weiß

8,1

31,7

106,0

191,00

28039

1,65

3  x  15

schwarz

8,7

47,5

128,0

243,00

28071

1,65

3  x  15

grau

8,7

47,5

128,0

221,00

28055

1,65

3  x  15

weiß

8,7

47,5

128,0

228,00

28040

1,65

4  x  15

schwarz

9,8

63,4

164,0

288,00

28072

1,65

4  x  15

grau

9,8

63,4

164,0

261,00

28056

1,65

4  x  15

weiß

9,8

63,4

164,0

269,00

28041

1,65

5  x  15

schwarz

10,8

79,2

201,0

336,00

28073

1,65

5  x  15

grau

10,8

79,2

201,0

305,00

28057

1,65

5  x  15

weiß

10,8

79,2

201,0

315,00

28042

2,63

2  x  13

schwarz

9,5

50,5

150,0

266,00

28074

2,63

2  x  13

grau

9,5

50,5

150,0

241,00

28058

2,63

2  x  13

weiß

9,5

50,5

150,0

248,00

28043

2,63

3  x  13

schwarz

10,2

75,7

184,0

319,00

28075

2,63

3  x  13

grau

10,2

75,7

184,0

289,00

28059

2,63

3  x  13

weiß

10,2

75,7

184,0

298,00

28044

2,63

4  x  13

schwarz

11,2

101,0

229,0

375,00

28076

2,63

4  x  13

grau

11,2

101,0

229,0

345,00

28060

2,63

4  x  13

weiß

11,2

101,0

229,0

300,00

28045

2,63

5  x  13

schwarz

12,5

126,2

281,0

460,00

28077

2,63

5  x  13

grau

12,5

126,2

281,0

417,00

28061

2,63

5  x  13

weiß

12,5

126,2

281,0

430,00

28046

4,17

2  x  11

schwarz

10,8

80,1

204,0

384,00

28078

4,17

2  x  11

grau