H05VV-F

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Schlauchleitung nach
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und 
      Drehstrombetrieb  318/550 V
    - Gleichstrombetrieb  413/825 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Durchschlagspannung min. 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz oder weiß
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Diese Leitung ist auch in UL-Ausführung
    lieferbar.
  • Vorgenannte Typen sind nur eine kleine
    Auswahl der Ausführungen die wir lagermäßig
    führen. Weitere Typen und Querschnitte
    auf Anfrage.
  • 7-adrige Leitungen und Leiterquerschnitt
    6 mm² gibt es nur in Anlehnung
    Bezeichnung 05VV-F.
Verwendung
Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen wie z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäscheschleudern etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist.
Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden. Nicht geeignet für die Anwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

29450

2 x 0,75

schwarz

5,7 - 7,2

14,4

50,0

28,00

29451

2 x 0,75

weiß

5,7 - 7,2

14,4

50,0

31,00

29452

3 G 0,75

schwarz

6,0 - 7,6

21,6

60,0

32,00

29453

3 G 0,75

weiß

6,0 - 7,6

21,6

60,0

41,00

29454

4 G 0,75

schwarz

6,6 - 8,3

29,0

73,0

38,00

29455

4 G 0,75

weiß

6,6 - 8,3

29,0

73,0

42,00

29456

5 G 0,75

schwarz

7,4 - 9,3

36,0

88,0

49,00

29457

5 G 0,75

weiß

7,4 - 9,3

36,0

88,0

53,00

29458

2 x 1

schwarz

5,9 - 7,5

19,0

57,0

32,00

29459

2 x 1

weiß

5,9 - 7,5

19,0

57,0

50,00

29460

3 G 1

schwarz

6,3 - 8,0

29,0

73,0

42,00

29461

3 G 1

weiß

6,3 - 8,0

29,0

73,0

45,00

29462

4 G 1

schwarz

7,1 - 9,0

38,0

85,0

55,00

29463

4 G 1

weiß

7,1 - 9,0

38,0

85,0

58,00

29464

5 G 1

schwarz

7,8 - 9,8

48,0

105,0

60,00

29465

5 G 1

weiß

7,8 - 9,8

48,0

105,0

63,00

29466

7 G 1

schwarz

9,7 - 12,1

67,0

131,0

89,00

29467

7 G 1

weiß

9,7 - 12,1

67,0

131,0

105,00

29484

2 x 1,5

schwarz

6,8 - 8,6

29,0

82,0

44,00

29485

2 x 1,5

weiß

6,8 - 8,6

29,0

82,0

46,00

29468

3 G 1,5

schwarz

7,4 - 9,4

43,0

95,0

53,00

29469

3 G 1,5

weiß

7,4 - 9,4

43,0

95,0

57,00

29470

4 G 1,5

schwarz

8,4 - 10,5

58,0

117,0

68,00

29471

4 G 1,5

weiß

8,4 - 10,5

58,0

117,0

77,00

29472

5 G 1,5

schwarz

9,3 - 11,6

72,0

144,0

79,00

29473

5 G 1,5

weiß

9,3 - 11,6

72,0

144,0

81,00

29474

7 G 1,5

schwarz

11,3 - 14,0

101,0

183,0

114,00

29475

7 G 1,5

weiß

11,3 - 14,0

101,0

183,0

118,00

29478

3 G 2,5

schwarz

9,2 - 11,4

72,0

152,0

69,00

29479

3 G 2,5

weiß

9,2 - 11,4

72,0

152,0

71,00

29480

4 G 2,5

schwarz

10,1 - 12,5

96,0

192,0

94,00

29481

4 G 2,5

weiß

10,1 - 12,5

96,0

192,0

100,00

29482

5 G 2,5

schwarz

11,2 - 13,9

120,0

243,0

117,00

29483

5 G 2,5

weiß

11,2 - 13,9

120,0

243,0

124,00

29486

7 G 2,5

schwarz

13,8 - 17,1

168,0

316,0

174,00

29487

7 G 2,5

weiß

13,8 - 17,1

168,0

316,0

182,00

29825

3 G 4

schwarz

10,5 - 13,1

115,0

235,0

122,00

29826

3 G 4

weiß

10,5 - 13,1

115,0

235,0

128,00

29488

4 G 4

schwarz

11,5 - 14,3

154,0

300,0

144,00

29489

4 G 4

weiß

11,5 - 14,3

154,0

300,0

152,00

29490

5 G 4

schwarz

13,0 - 16,1

192,0

361,0

189,00

29491

5 G 4

weiß

13,0 - 16,1

192,0

361,0