H05V-K / (H)07V-K

PVC-Einzeladern, feindrähtig, zweifarbig

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Einzeladern nach
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 10 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt
    Ader Ø ≤ 8 mm: 4x Ader Ø
    Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø
    Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI1 nach
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    und IEC 60227-3
  • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle unten
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Folgende Farben werden empfohlen (nur
    einfarbig): schwarz, weiß, blau, grau, braun,
    rot, orange, türkis, violett und rosa.
    Zweifarbige Kombinationen sind nicht
    zulässig, mit Ausnahme von grün-gelb.
  • Farben gelb, grün, transparent nur in
    (H)07V-K lieferbar.
  • Zweifarbige Kombination nur bei
    (H)07V-K zulässig.
Verwendung
Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT/WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL/WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR/WS

Preis

EUR%m

Cu 150,-

D-BL/WS

 

/opc/workarea/suppliers/STD/documents/Ring.jpg

Aufmachung

Ring im Karton (100m)

H05V-K Ring

Artikel-Nr.

29370

29375

29380

29394

0,5

2,1 - 2,5

4,8

21,00

21,00

21,00

21,00

Artikel-Nr.

29371

29376

29381

29395

0,75

2,2 - 2,7

7,2

26,00

26,00

26,00

26,00

Artikel-Nr.

29372

29377

29382

29396

1

2,4 - 2,8

9,6

30,00

30,00

30,00

30,00